The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Modulair beveiligen
  • Installatie­au­to­maten (MCB)
  • NDN150
  • Installatie­au­to­maten (MCB)

Installatieautomaat 1-polig 50 A D-karakteristiek 10 (15) kA NDN150

EAN-nummer
3250614611513
Verpakking
12 stuks
Artikelgroep
D82
Brutoprijs
€ 89,10
/ Stuk *
€ 89,10
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Installatieautomaat 1-polig 50 A D-karakteristiek 10 (15) kA

NDN150

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
  • Afschermkap 1 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Kamrail 2 producten beschikbaar

Maak jouw systeem compleet

  • Vergren­de­ling­func­ties
  • Afschermkap
  • Nulspan­nings­spoel
  • Shunt afschakeling
  • Hulp­con­tact­blok
  • Kamrail
  • MZN175

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

    € 9,90  / Stuk*
  • MZN120

    Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

    € 7,10  / Stuk*
  • MZ206

    Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

    € 81,70  / Stuk*
  • MZ205

    Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

    € 81,70  / Stuk*
  • MZ204

    Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

    € 69,50  / Stuk*
  • MZ203

    Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

    € 69,50  / Stuk*
  • MZ202

    Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

    € 48,20  / Stuk*
  • MZ201

    Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

    € 45,40  / Stuk*
  • KDN163A

    Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen

    € 11,90  / Stuk*
  • KDN163B

    Kamrail vork 1-polig 10 mm² 57 modulen

    € 44,50  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    50 A
  • Kort­sluit afschakel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2
    7,50 kA
  • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1
    10 kA
  • Uiterste uitschakel­ver­mogen bij 230 V (EN 60947-2)
    15 kA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    65,12 A
  • Nomi­nale stroom bij -20 °C
    63,89 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    62,64 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    61,37 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    60,15 A
  • Nomi­nale stroom bij 0 °C
    58,92 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    57,69 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    56,47 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    55,26 A
  • Nomi­nale stroom bij 20 °C
    54,05 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    52,84 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    50 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    49,40 A
  • Nomi­nale stroom bij 40 °C
    48,22 A
  • Nomi­nale stroom bij 45 °C
    46,72 A
  • Nomi­nale stroom bij 50 °C
    46,96 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    42,77 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    40,33 A
  • Nomi­nale stroom 65°C
    37,57 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    34,49 A
Uitvoe­ring
  • Pool­type
    1P
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    D
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
    10 kA
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    bicon­nect
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
    Ja
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 400 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
    1 - 35 mm²
  • AT_Grid­Dis­tance
    60 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Graad van vervui­ling IEC 664
    2
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    4,70 W
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    4000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    20000
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    17,50 mm
  • Diepte
    70 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
REACH declaration NDN150
PDF
RoHS report NDN150
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding NDN150 | Hager Nederland

    Afbeelding NDN150

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad NDN150 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad NDN150

    Installatieautomaat 1-polig 50 A D-karakteristiek 10 (15) kA

    PDF
  • Productinformatie

    Afbeelding Productinformatie nl-NL 2024-02-28 | Hager Nederland

    Productinformatie nl-NL 2024-02-28

    PDF
    1,60 MB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

    Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

    PDF
    1,04 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Nederland

    UKCA Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HMD499 - Installatieautomaat 4-polig 125 A D-karakteristiek 15 kA
    HMD499
    Installatieautomaat 4-polig 125 A D-karakteristiek 15 kA
    Brutoprijs
    € 690,00
    / Stuk *
    € 690,00
    / Stuk *
  • 2
    HMD490 - Installatieautomaat 4-polig 100 A D-karakteristiek 15 kA
    HMD490
    Installatieautomaat 4-polig 100 A D-karakteristiek 15 kA
    Brutoprijs
    € 560,00
    / Stuk *
    € 560,00
    / Stuk *
  • 3
    HMD480 - Installatieautomaat 4-polig 80 A D-karakteristiek 15 kA
    HMD480
    Installatieautomaat 4-polig 80 A D-karakteristiek 15 kA
    Brutoprijs
    € 515,00
    / Stuk *
    € 515,00
    / Stuk *
  • 4
    HMD399 - Installatieautomaat 3-polig 125 A D-karakteristiek 15 kA
    HMD399
    Installatieautomaat 3-polig 125 A D-karakteristiek 15 kA
    Brutoprijs
    € 515,00
    / Stuk *
    € 515,00
    / Stuk *
  • 5
    HMD390 - Installatieautomaat 3-polig 100 A D-karakteristiek 15 kA
    HMD390
    Installatieautomaat 3-polig 100 A D-karakteristiek 15 kA
    Brutoprijs
    € 425,00
    / Stuk *
    € 425,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group