- Toebehoren
- Railkoper en toebehoren
- Toon meer
Kamrail vork - 1-polig, 10 mm², 57 modules KDN163B
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren kamrails 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 31 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN63 A
-
Aantal polen1
-
Pooltype1P
-
Lengte1000 mm
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4500 V
-
Nominale spanning Ue415 - 415 V
-
Aansluitdoorsnede massieve ader10 mm²
-
Type connector/stekerDoorverbindingsrail met vork
-
Aantal modulen57
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding KDN163B
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad KDN163B
Kamrail vork 1-polig 10 mm² 57 modulen
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf
PDF1,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB