Motorbeveiligingsschakelaar 0,16 - 0,25 A MM502N

EAN-nummer
3250614435157
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G10
€ 96,30
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Installatie­au­to­maat meer­polig 63 A met gecom­bi­neerde bevei­li­ging 6 kA (EN/IEC60898) 1 producten beschikbaar
  • Schakelaar­kast leeg 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 1 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 5 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    0,25 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    140 mm
  • Breedte
    45 mm
  • Diepte
    75 mm
Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Korte draai­greep
  • Aantal polen
    3
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
    3
  • Type voeding
    AC
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze rege­ling en hulp­con­tact
    Schroefaansluiting
Samen­stel­ling
  • Verze­gel­baar
    Nee
  • Met hulp­con­tact
    Nee
  • Met ther­mi­sche bevei­li­ging
    Ja
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.