Onderspanningsspoel - 400V, voor MM…N-serie MZ529N
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Verbruik bij inkomen5 VA
-
Vermogensverlies bij IN0,50 W
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Stuurspanning AC400 - 400 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
-
Nominale isolatiespanning Ui6000 V
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue400 - 400 V
-
VertraagdNee
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte68 mm
-
Frequentie50 - 50 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding MZ529N
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad MZ529N
Onderspanningsspoel 400 V voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF267,71 kB
Declaration Of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB