Arbeidsstroomafschakelspoel - 230V, voor MM…N-serie MZ523N
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Verbruik bij inkomen5 VA
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Stuurspanning AC230 - 230 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
-
Nominale isolatiespanning Ui6000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Nominale spanning (gelijkstroom)0 - 0 V
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte68 mm
-
Aantal modulen1
-
Frequentie50 - 50 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding MZ523N
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad MZ523N
Arbeidsstroomafschakelspoel 230 V voor motorbev.schakelaars in MMxxxN-serie
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF267,71 kB
Declaration Of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB