De Hager MLN532 1-polig+N installatieautomaat (MCB), beveiligt elektrische installaties tegen overbelasting en kortsluiting. Heeft een nominale stroom (In) van 32A. Vanwege de C-karakteristiek reageert hij snel op overbelasting en kan piekstromen aan van maximaal 5 tot 10x In. Met een afschakelvermogen van 6kA kan de MLN532 toegepast worden in stroomkringen van woningbouw en lichte commerciële toepassingen.
EAN-nummer
3250614312410
Verpakking
12 stukken
Artikelgroep
D74
Installatieautomaat (MCB) 1-polig+N - C-32A, 6kA MLN532
Brutoprijs
€ 60,70
/ stuk
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Toebehoren kamrails 1 product.page.accessories.products-available -
Vergrendelingfuncties 1 product.page.accessories.products-available -
Toebehoren 1 product.page.accessories.products-available -
Nulspanningsspoel 1 product.page.accessories.products-available -
Shunt afschakeling 2 product.page.accessories.products-available -
Hulpcontactblok 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN32 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-16 kA
-
Nominale stroom bij -15 °C38,89 A
-
Nominale stroom bij -10 °C38,12 A
-
Nominale stroom bij -5 °C37,36 A
-
Nominale stroom bij 0 °C36,59 A
-
Nominale stroom bij 5 °C35,83 A
-
Nominale stroom bij 10 °C35,06 A
-
Nominale stroom bij 15 °C34,3 A
-
Nominale stroom bij 20 °C33,53 A
-
Nominale stroom bij 25 °C32,77 A
-
Nominale stroom bij 30 °C32 A
-
Nominale stroom bij 35 °C31,11 A
-
Nominale stroom bij 40 °C30,23 A
-
Nominale stroom bij 45 °C29,34 A
-
Nominale stroom bij 50 °C28,45 A
-
Nominale stroom bij 55 °C27,56 A
-
Nominale stroom bij 60 °C26,68 A
-
Nominale stroom bij 65 °C25,79 A
-
Nominale stroom bij 70 °C24,9 A
Uitvoering
-
Pooltype1P+N
-
AfschakelkarakteristiekC
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
Installatie, montage
-
Aandraaimoment aansluitklem boven1,90 - 1,90 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder1,90 - 1,90 NM
-
Aandraaimoment1,90 - 1,90 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
360° montagepositie mogelijkJa
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 240 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 25 mm²
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Rasterafstand35 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
TropenbestendigheidVoor alle klimaten
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
Vermogen
-
Vermogensverlies bij IN6 W
Aansluitmogelijkheden
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenVersprongen
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenVersprongen
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Afmetingen
-
Hoogte84,70 mm
-
Breedte17,50 mm
-
Diepte70 mm
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli1000
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding MLN532
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad MLN532
Installatieautomaat 1P+N 32 A C-karakteristiek 6 kA
PDF -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF272,83 kB
Meer documentatie