
Stalen V-klem max. 240 mm² (set à 3 stuks) LVZVS
EAN-nummer
4049857199488
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 47,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader35 - 300 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader35 - 300 mm²
Installatie, montage
-
Aandraaimoment35 - 35 NM
Afmetingen
-
Hoogte49 mm
-
Breedte38 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LVZVS
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31
PDF317,40 kBConformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31
PDF317,59 kB
Meer documentatie