The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • Mespa­troon- en veilig­he­den­last­schei­ders en toebe­horen
  • LVZVS
  • Mespa­troon- en veilig­he­den­last­schei­ders en toebe­horen

Stalen V-klem max. 240 mm² (set à 3 stuks) LVZVS

EAN-nummer
4049857199488
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 47,40
/ Stuk *
€ 47,40
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Stalen V-klem max. 240 mm² (set à 3 stuks)

LVZVS

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 5 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • LVSR2VE

    Gr.2, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, V-aansluiting

    € 480,00  / Stuk*
  • LVSG1VP

    Gr.1, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, V-aansluiting

    € 420,00  / Stuk*
  • LVSG2VE

    Gr.2, 185 mm railafstand, 1-polig schakelend, V-aansluiting

    € 520,00  / Stuk*
  • LVSG2VP

    Gr.2, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, V-aansluiting

    € 426,00  / Stuk*
  • LVSG3VP

    Gr.3, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, V-aansluiting

    € 515,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    35 - 300 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    35 - 300 mm²
  • Door­snede massieve geleider (RM)
    35 - 300 mm²
  • Door­snede massieve geleider
    50 - 240 mm²
  • Door­snede massieve geleider (RE)
    35 - 300 mm²
  • Door­snede massieve geleider (SE)
    50 - 300 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    25 - 25 NM
Afme­tingen
  • Hoogte
    33 mm
  • Breedte
    38 mm
  • Diepte
    33 mm
Kabel
  • Materiaal kabel
    Koper, Aluminium

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LVZVS | Hager Nederland

    Afbeelding LVZVS

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LVZVS | Hager Nederland

    Hager Productdatablad LVZVS

    Stalen V-klem max. 240 mm² (set à 3 stuks)

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31

    PDF
    317,40 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31

    PDF
    317,59 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LVZ00DA100-185 - Dubbeladapter 100 mm op 185 mm voor Vertigroup NH00
    LVZ00DA100-185
    Dubbeladapter 100 mm op 185 mm voor Vertigroup NH00
    Brutoprijs
    € 100,00
    / Stuk *
    € 100,00
    / Stuk *
  • 2
    LVZAW - Bevestigingsclip voor afdekstrip (set à 4 stuks)
    LVZAW
    Bevestigingsclip voor afdekstrip (set à 4 stuks)
    Brutoprijs
    € 11,70
    / Stuk *
    € 11,70
    / Stuk *
  • 3
    LVZ00SA - Microschakelaar t.b.v. schakelstandindicatie, gr. 00 60/185 mm
    LVZ00SA
    Microschakelaar t.b.v. schakelstandindicatie, gr. 00 60/185 mm
    Brutoprijs
    € 30,60
    / Stuk *
    € 30,60
    / Stuk *
  • 4
    LVZ00BTS - Tekstvensterhouder gr. 00, 60/100/185 mm
    LVZ00BTS
    Tekstvensterhouder gr. 00, 60/100/185 mm
    Brutoprijs
    € 5,10
    / Stuk *
    € 5,10
    / Stuk *
  • 5
    LVZMG - Meetraam voor meetapparatuur 96 x 96 mm
    LVZMG
    Meetraam voor meetapparatuur 96 x 96 mm
    Brutoprijs
    € 25,20
    / Stuk *
    € 25,20
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group