Alu V-klem max. 240-300 mm² (set à 3 stuks) LVZVA

EAN-nummer
4049857129126
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 34,70
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    25 - 300 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    25 - 300 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    30 - 30 NM
Afme­tingen
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
  • Hoogte
    50,50 mm
  • Breedte
    23 mm
  • Diepte
    36,60 mm
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Geschikt voor vlakke rail

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.