Alu V-klem max. 240-300 mm² (set à 3 stuks) LVZVA
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aansluitdoorsnede soepele ader25 - 300 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader25 - 300 mm²
-
Doorsnede massieve geleider (RM)25 - 300 mm²
-
Doorsnede massieve geleider35 - 240 mm²
-
Doorsnede massieve geleider (RE)25 - 300 mm²
-
Doorsnede massieve geleider (SE)25 - 300 mm²
-
Aandraaimoment30 - 30 NM
-
Dikte rail5 - 10 mm
-
Hoogte50,50 mm
-
Breedte23 mm
-
Diepte36,60 mm
-
Nominale stroom630 A
-
MontagewijzeGeschikt voor vlakke rail
-
Materiaal kabelKoper, Aluminium
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LVZVA
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LVZVA
Alu V-klem max. 240-300 mm² (set à 3 stuks)
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31
PDF317,40 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-31
PDF317,59 kB
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-12-11
PDF688,72 kB