Zekeringhouder L32 1P 25 A 1 mod. • LSN401 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Je bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
            • Circuit­be­vei­li­ging
            • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders
            • LSN401
            LSN401 - Zekeringhouder L32 1-polig 25 A, 1 module
            LSN401 - Zekeringhouder L32 1-polig 25 A, 1 module

            Zekeringhouder L32 1-polig 25 A, 1 module

            LSN401

            LSN401 - Zekeringhouder L32 1-polig 25 A, 1 module
            LSN401 - Zekeringhouder L32 1-polig 25 A, 1 module
            • Cilin­dri­sche zeke­ringen en zeke­ring­hou­ders
            • Cilin­dri­sche zeke­ring

            Zekeringhouder L32 1-polig 25 A, 1 module LSN401

            EAN-nummer
            3250614120015
            Verpakking
            12 stuks
            Artikelgroep
            8C3
            Brutoprijs
            € 6,58
            / Stuk *
            € 6,58
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak jouw systeem compleet

            Optionele accessoires

            • Kamrail 1 producten beschikbaar
            • Kabelaansluiting 1 producten beschikbaar

            Maak jouw systeem compleet

            • Kamrail
            • Kabelaansluiting
            • KB163P

              Kamrail bruin 13 x 1-polig 63 A

              € 6,95  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KF00A

              Vorkaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm²

              € 3,60  / Stuk*
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              76,50 mm
            • Breedte
              17,50 mm
            • Diepte
              76,90 mm
            Uitvoe­ring
            • Aantal polen
              1
            Stroom / tempe­ra­tuur
            • Nomi­nale stroom
              25 A
            • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
              2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              1
            Alleen voor intern gebruik
            • Aantal halve modulen van 17,5 mm
              2
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -40 - 70 °C
            Installatie, montage
            • Aandraai­mo­ment
              2,20 - 2,20 NM
            • Gemon­teerd op
              DIN-rail
            Vermogen
            • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
              2,90 W
            Span­ning
            • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
              690 V
            • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
              6000 V
            • Type voeding
              AC
            • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
              4
            Veilig­heid
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP2X
            Aansluiting
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
              1 - 16 mm²
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
              1 - 16 mm²
            Zeke­ring
            • Zeke­rings­grootte
              8.5 x 31.5
            Deksel, deur
            • Vergren­del­baar
              Ja

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration LSN401 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LSN401 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              LF302PV - Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 2 A
              LF302PV
              Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 2 A
              Brutoprijs
              € 15,50
              / Stuk *
              € 15,50
              / Stuk *
            • 2
              LF303PV - Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 3 A
              LF303PV
              Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 3 A
              Brutoprijs
              € 15,50
              / Stuk *
              € 15,50
              / Stuk *
            • 3
              LF304PV - Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 4 A
              LF304PV
              Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 4 A
              Brutoprijs
              € 15,50
              / Stuk *
              € 15,50
              / Stuk *
            • 4
              LF306PV - Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC  6 A
              LF306PV
              Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 6 A
              Brutoprijs
              € 15,50
              / Stuk *
              € 15,50
              / Stuk *
            • 5
              LF308PV - Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 8 A
              LF308PV
              Zekering PV Ø 10 x 38 mm 1000 V DC 8 A
              Brutoprijs
              € 15,50
              / Stuk *
              € 15,50
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group