Vorkaansluitklem, aansluiting voor, 1 x 25 mm² KF00A

EAN-nummer
3250613760069
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I55
Brutoprijs
€ 3,60
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    6 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    10 mm²

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.