Zekering CHT 14- 4 A Ø 14 x 51 mm LF404G
EAN-nummer
3250614062483
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
8C1
Brutoprijs
€ 8,75
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Zekering
-
Kenmerken zekeringgG
-
Zekeringsgrootte14 x 51
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom4 A
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In1 W
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-180 kA
Spanning
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning690 - 690 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.