Zekeringhouder voor L7*M (set á 6 stuks) • LE7XSH | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
  • Circuit­be­vei­li­ging
  • D/D0-ze­ke­ring­houder
  • LE7XSH

Zekeringhouder voor L7*M (set á 6 stuks)

LE7XSH

  • D/D0-ze­ke­ring­houder
  • D0-pa­troon­last­chei­ders

Zekeringhouder voor L7*M (set á 6 stuks) LE7XSH

EAN-nummer
3250614141140
Verpakking
1 set
Artikelgroep
8D9
Brutoprijs
€ 41,65
/ set *
€ 41,65
/ set *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    D02
Aansluiting
  • Uitvoe­ring fitting
    Stop­con­tact
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration LE7XSH (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LE7XSH (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LE7XSH | Hager Nederland

    Afbeelding LE7XSH

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    227,25 kB
    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2022-11-29

    PDF
    718,90 kB
Meer documentatie

Reserveonderdeel

Bekijk meer

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LE27K-3 - Schroefpatroonhouder DII 25 A 3p 3225
    LE27K-3
    Schroefpatroonhouder DII 25 A 3p 3225
    Brutoprijs
    € 28,40
    / Stuk *
    € 28,40
    / Stuk *
  • 2
    LE27UZ25 - Schroefpatroonhouder DII 25 A 1p UZ25
    LE27UZ25
    Schroefpatroonhouder DII 25 A 1p UZ25
    Brutoprijs
    € 19,65
    / Stuk *
    € 19,65
    / Stuk *
  • 3
    LE33K-3 - Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3-polig, 3363
    LE33K-3
    Schroefpatroonhouder DIII 63 A 3-polig, 3363
    Brutoprijs
    € 41,05
    / Stuk *
    € 41,05
    / Stuk *
  • 4
    LD01K16-1AS - Zekeringhouder D01 porselein, 1-polig, 3168 VR
    LD01K16-1AS
    Zekeringhouder D01 porselein, 1-polig, 3168 VR
    Brutoprijs
    € 10,85
    / Stuk *
    € 10,85
    / Stuk *
  • 5
    LD01K16-3AS - Zekeringhouder D01 porselein, 3-polig, 3168/3 VR
    LD01K16-3AS
    Zekeringhouder D01 porselein, 3-polig, 3168/3 VR
    Brutoprijs
    € 27,75
    / Stuk *
    € 27,75
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group