Afdekkap DIII 63 A, DAK III LE33AD
EAN-nummer
3250614132070
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
8D5
Brutoprijs
€ 1,59
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteDIII
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom63 A
Uitvoering
-
Aantal polen1
Aansluiting
-
Uitvoering fittingE33
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LE33AD
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LE33AD
Afdekkap DIII 63 A, DAK III
PDF
Meer documentatie