Schroefpatroonhouder DII 25 A 1p 2478 SB LE27K-KS
EAN-nummer
3250614132001
Verpakking
20 stuks
Artikelgroep
8D5
Brutoprijs
€ 9,55
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekking D-zekeringhouder 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Uitvoering
-
Aantal polen1
Zekering
-
ZekeringsgrootteDII
Leveringsomvang
-
Met dekselNee
Afmetingen
-
Hoogte70 mm
-
Breedte150 mm
-
Lengte270 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LE27K-KS
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LE27K-KS
Schroefpatroonhouder DII 25 A 1p 2478 SB
PDF
Meer documentatie