Aansluitklem 1-polig 95 - 240 mm² KR24P

EAN-nummer
3250613880569
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 93,60
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    415 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    132 mm
  • Breedte
    36 mm
  • Diepte
    100 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    95 - 240 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    95 - 240 mm²
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.