The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Verdeel­klemmen en toebe­horen
  • KH24C
  • Verdeel­klemmen en toebe­horen

Verdeelklem 4-polig 80 A 4 x 16/25 mm² KH24C

EAN-nummer
3250613780197
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 31,50
/ Stuk *
€ 31,50
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Verdeelklem 4-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

KH24C

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    65,90 mm
  • Breedte
    82,40 mm
  • Diepte
    43 mm
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 25 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-12-11
PDF
364,84 kB
Hager REACH declaration KH24C
PDF
Hager RoHS report KH24C
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding KH24C | Hager Nederland

    Afbeelding KH24C

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad KH24C | Hager Nederland

    Hager Productdatablad KH24C

    Verdeelklem 4-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01

    PDF
    2,62 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-27 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-27

    PDF
    161,88 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    K10A - Afdekkap voor verdeelklem K18SN
    K10A
    Afdekkap voor verdeelklem K18SN
    Brutoprijs
    € 2,20
    / Stuk *
    € 2,20
    / Stuk *
  • 2
    K29N - Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² en 2/4 x 16 mm²
    K29N
    Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² en 2/4 x 16 mm²
    Brutoprijs
    € 41,30
    / Stuk *
    € 41,30
    / Stuk *
  • 3
    KH70B - Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², blauw
    KH70B
    Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², blauw
    Brutoprijs
    € 23,80
    / Stuk *
    € 23,80
    / Stuk *
  • 4
    K37N - Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² en 2/6 x 16 mm²
    K37N
    Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² en 2/6 x 16 mm²
    Brutoprijs
    € 42,80
    / Stuk *
    € 42,80
    / Stuk *
  • 5
    KZ064 - Afdekkap voor verdeelklemmen K22/K25 A/K64/K65/K65A/K66A
    KZ064
    Afdekkap voor verdeelklemmen K22/K25 A/K64/K65/K65A/K66A
    Brutoprijs
    € 55,20
    / Stuk *
    € 55,20
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group