Verdeelklem 4-polig 80 A 4 x 16/25 mm² KH24C

EAN-nummer
3250613780197
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
I20
€ 30,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    65,90 mm
  • Breedte
    82,40 mm
  • Diepte
    43 mm
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    80 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.