Doorverbindingsrail 3P+N 35 mm² 90° voor SPA180N KBN381

EAN-nummer
3250613741587
Verpakking
28 stuks
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 54,20
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    59 mm
  • Breedte
    141 mm
  • Diepte
    5 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Snap-on montage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.