Overspanningsbeveiliging IT voor satelliet TV SPK700
EAN-nummer
3250615515094
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F70
Brutoprijs
€ 252,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aandraaimoment1 - 1 NM
Normen
-
Klasse volgens IEC61643C1, C2, C3, D1, B2
Spanning
-
Nominale spanning Ue14 - 18 V
-
Continu bedrijfsspanning Uc volgens IEC 61643-120 V
-
Spanningsbeveiliging Up volgens IEC 61643-10,50 kV
Stroom / temperatuur
-
Nominale ontlaadstroom In 8-20 µs C2 IEC 616432,50 kA
-
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE2,5 kA
Afmetingen
-
Hoogte31,50 mm
-
Breedte144,90 mm
-
Diepte71,50 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
Samenstelling
-
Met meldcontactNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SPK700
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28
PDF568,40 kB
Meer documentatie