The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rail­koper en toebe­horen
    • KB280Q
    EAN-nummer
    3250613710002
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    I50
    • Rail­koper en toebe­horen

    Kamrail voor 4 patroonlastscheiders 1-polig + N KB280Q

    Brutoprijs
    € 21,30
    / Stuk *
    € 21,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kamrail voor 4 patroonlastscheiders 1-polig + N

    KB280Q

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • D0-pa­troon­last­scheider 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • D0-pa­troon­last­scheider
    • L76M

      Patroonlastscheider D01/02 3-polig + N 63 A

      € 154,70  / Stuk*
    • L75M

      Patroonlastscheider D01/02 1-polig + N 63 A

      € 96,20  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      80 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      2
    • Pool­type
      1P+N
    Afme­tingen
    • Lengte
      216 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      415 - 415 V
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      16 mm²
    • Type connec­tor/steker
      Fase­rail met pen
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      75

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KB280Q
    PDF
    RoHS report KB280Q
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KB280Q | Hager Nederland

      Afbeelding KB280Q

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KB280Q | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KB280Q

      Kamrail voor 4 patroonlastscheiders 1-polig + N

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

      Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

      PDF
      1,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LVZVS - Stalen V-klem max. 300 mm², set 3 stuks
      LVZVS
      Stalen V-klem max. 300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 50,50
      / Stuk *
      € 50,50
      / Stuk *
    • 2
      LVZ001A - Prismaklem voor koper en alu max. 150 mm², set 3 stuks
      LVZ001A
      Prismaklem voor koper en alu max. 150 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 57,10
      / Stuk *
      € 57,10
      / Stuk *
    • 3
      LVZVA - Alu V-klem max. 240-300 mm², set 3 stuks
      LVZVA
      Alu V-klem max. 240-300 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 38,80
      / Stuk *
      € 38,80
      / Stuk *
    • 4
      LVZ00A - Prismaklem voor koper en alu max. 95 mm², set 3 stuks
      LVZ00A
      Prismaklem voor koper en alu max. 95 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 31,40
      / Stuk *
      € 31,40
      / Stuk *
    • 5
      LVZVSE - Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      LVZVSE
      Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 54,00
      / Stuk *
      € 54,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group