The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
    • Last­schei­ders en last­omschakelaars
    • Last­schei­ders
    • HA406
    De Hager HA406 is een 4-polige lastscheider van 125A, voor het veilig schakelen en scheiden van elektrische installaties. Dankzij de modulair compacte uitvoering, hoge schakelcapaciteit en vergrendelbare bediening is hij ideaal als hoofdschakelaar in utiliteits- en industriële verdeelinrichtingen.
    EAN-nummer
    3250613114060
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
    • Last­schei­ders
    • Toon meer

    Lastscheider - 4-polig, 125A, modulair compact, kooiklem HA406

    Brutoprijs
    € 204,00
    / Stuk *
    € 204,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Lastscheider - 4-polig, 125A, modulair compact, kooiklem

    HA406

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Schakelaaras 2 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact
    • Schakelaaras
    • Draai­be­die­ning
    • Toebe­horen
    • Afschermkap
    • HZ022

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider 125-160 A

      € 44,00  / Stuk*
    • HZC104

      As lastschieder HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 320 mm

      € 32,60  / Stuk*
    • HZC103

      As lastscheider HA306-407 of omschakelaar HI40xR, lengte 200 mm

      € 26,00  / Stuk*
    • HZC002

      Draaibediening lastscheider HA304-407; veilighedenlastscheider HFD312-440

      € 67,70  / Stuk*
    • HZ082

      Aansluitklemmen 4-polig 160 A (4 stuks)

      € 52,20  / Stuk*
    • HZ062

      Afschermkap lastscheiders 125 en 160 A (boven of onder)

      € 14,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      125 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21
      125 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
      125 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      125 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22A
      125 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
      125 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23A
      63 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B
      63 A
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      2,50 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw IEC 60947
      2,50 kA
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      50 mm² max.
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      50 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      5,70 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      17,10 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      82000 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC23
      28000 W
    Samen­stel­ling
    • Motor­be­die­ning opti­o­neel
      Nee
    • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      4P
    • Aantal polen
      4
    • Bedie­nings­ele­ment
      Korte draai­hendel
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Func­ties
    • Is omkeerschakelaar
      Nee
    • Uitvoe­ring als nood­stop­in­rich­ting
      Nee
    • Uitvoe­ring als hoofdschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als werkschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als veilig­heidsschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als last­scheider
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      6 - 6,6 NM
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      86,5 mm
    • Breedte
      108 mm
    • Diepte
      90 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA406
    PDF
    RoHS report HA406
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HA406 | Hager Nederland

      Afbeelding HA406

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HA406 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HA406

      Lastscheider 4-polig 125 A modulair compact, kooiklem

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Inter. a coupure visible HAx0x | Hager Nederland

      Inter. a coupure visible HAx0x

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      318,32 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HAC410 - Lastscheider - 4-polig, 100A, modulair M2
      HAC410
      Lastscheider 4-polig 100 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 175,00
      / Stuk *
      € 175,00
      / Stuk *
    • 2
      HAE312 - Lastscheider - 3-polig, 125A, modulair MV
      HAE312
      Lastscheider 3-polig 125 A modulair MV
      Brutoprijs
      € 206,00
      / Stuk *
      € 206,00
      / Stuk *
    • 3
      HAB304 - Lastscheider - 3-polig, 40A, modulair M1
      HAB304
      Lastscheider 3-polig 40 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 55,10
      / Stuk *
      € 55,10
      / Stuk *
    • 4
      HAB404 - Lastscheider - 4-polig, 40A, modulair M1
      HAB404
      Lastscheider 4-polig 40 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 63,50
      / Stuk *
      € 63,50
      / Stuk *
    • 5
      HA306 - Lastscheider - 3-polig, 125A, modulair compact, kooiklem
      HA306
      Lastscheider 3-polig 125 A modulair compact, kooiklem
      Brutoprijs
      € 189,00
      / Stuk *
      € 189,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group