The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
    • HZ022
    De Hager HZ022 is een hulpcontact voor lastscheiders van 125 tot 160A. Het hulpcontact wordt aan de zijkant van de lastscheider gemonteerd en geeft de schakelstand door aan een stuur-, signalerings- of bewakingscircuit.
    EAN-nummer
    3250613360221
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • Toon meer

    Hulpcontact - 1NO, 1NC, lastscheider 125-160A HZ022

    Brutoprijs
    € 44,00
    / Stuk *
    € 44,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Hulpcontact - 1NO, 1NC, lastscheider 125-160A

    HZ022

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Zijkant
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Aansluiting
    • Soort contact
      1 verbreek + 1 maak
    Afme­tingen
    • Hoogte
      25 mm
    • Breedte
      18 mm
    • Diepte
      45 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZ022
    PDF
    RoHS report HZ022
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZ022 | Hager Nederland

      Afbeelding HZ022

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZ022 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZ022

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider 125-160 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice HZ022 FR/GB/DE/IT/ES | Hager Nederland

      Notice HZ022 FR/GB/DE/IT/ES

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      211,64 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HAC308 - Lastscheider - 3-polig, 80A, modulair M2
      HAC308
      Lastscheider 3-polig 80 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 96,60
      / Stuk *
      € 96,60
      / Stuk *
    • 2
      HIM408 - Omschakelaar - 3-polig+N, 80A, modulair M2
      HIM408
      Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 480,00
      / Stuk *
      € 480,00
      / Stuk *
    • 3
      HAB402 - Lastscheider - 4-polig, 20A, modulair M1
      HAB402
      Lastscheider 4-polig 20 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 50,30
      / Stuk *
      € 50,30
      / Stuk *
    • 4
      HIM402 - Omschakelaar - 3-polig+N, 20A, modulair M1
      HIM402
      Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 365,00
      / Stuk *
      € 365,00
      / Stuk *
    • 5
      HAB406 - Lastscheider - 4-polig, 63A, modulair M1
      HAB406
      Lastscheider 4-polig 63 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 86,20
      / Stuk *
      € 86,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group