The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
    • HZ062
    De Hager HZ062 is een afschermkap voor modulaire lastscheiders van 125 en 160A. De kap wordt aan de boven- of onderzijde geplaatst om de aansluitklemmen af te schermen en directe aanraking te voorkomen.
    EAN-nummer
    3250613360627
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • Toon meer

    Afschermkap - Lastscheiders 125A en 160A, boven/onder HZ062

    Brutoprijs
    € 14,50
    / Stuk *
    € 14,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afschermkap - Lastscheiders 125A en 160A, boven/onder

    HZ062

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZ062
    PDF
    RoHS report HZ062
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZ062 | Hager Nederland

      Afbeelding HZ062

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZ062 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZ062

      Afschermkap lastscheiders 125 en 160 A (boven of onder)

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-04-08 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2021-04-08

      PDF
      1,37 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HAC308 - Lastscheider - 3-polig, 80A, modulair M2
      HAC308
      Lastscheider 3-polig 80 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 96,60
      / Stuk *
      € 96,60
      / Stuk *
    • 2
      HIM408 - Omschakelaar - 3-polig+N, 80A, modulair M2
      HIM408
      Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 480,00
      / Stuk *
      € 480,00
      / Stuk *
    • 3
      HAB404 - Lastscheider - 4-polig, 40A, modulair M1
      HAB404
      Lastscheider 4-polig 40 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 63,50
      / Stuk *
      € 63,50
      / Stuk *
    • 4
      HIM406 - Omschakelaar - 3-polig+N, 63A, modulair M2
      HIM406
      Omschakelaar 3-polig+N 63 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 435,00
      / Stuk *
      € 435,00
      / Stuk *
    • 5
      HAC410 - Lastscheider - 4-polig, 100A, modulair M2
      HAC410
      Lastscheider 4-polig 100 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 175,00
      / Stuk *
      € 175,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group