Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 0,6 m, PVC, Eca, zwart GKWAD03006
EAN-nummer
4012740986793
Verpakking
40 stuks
Artikelgroep
1A6
Brutoprijs
€ 10,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Aantal polen3
Spanning
-
Maximale werkspanning250 V
-
Nominale spanning230 - 250 V
-
Toegekende stootspanning4 kV
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom20 A
Kabel
-
Diameter kabel10 mm
-
Kabellengte0,6 m
-
Kabel continu temperatuurbestendig tot70 °C
Afmetingen
-
Lengte600 mm
Aansluiting
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
-
Type connector/stekerWago Winsta
Aansluitmogelijkheden
-
Aantal draden3
Deksel, deur
-
VergrendelbaarJa
Samenstelling
-
Mechanische coderingJa
-
Kabeltype zijde 1Jack
-
Kabeltype zijde 2Plug (stekker)
-
Type kabelH05VV-F
Gebruiksvoorwaarden
-
Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-23
Materiaal
-
KleurZwart
-
Kleur contactinzetstukWit
Vermogen
-
Brandbelasting0,46 kWh
Weerstand
-
Doorgangsweerstand1 mΩ
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GKWAD03006
-
Productcertificaat
Productcertificaat International 2020-04-06
PDF105,55 kB
Meer documentatie