The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • GB080319010

Afdekraam met tekstveld wcd 3-voudig halogeenvrij, helderwit GB080319010

EAN-nummer
4012740909969
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Afdekraam met tekstveld wcd 3-voudig halogeenvrij, helderwit

GB080319010

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
GS30009011
GS30009011
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, zwart
€ 57,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GS30003020
GS30003020
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, rood
€ 78,80/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GS30006029
GS30006029
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, groen
€ 78,80/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GS30019011
GS30019011
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, frontmontage, zwart
€ 54,30/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GS30013020
GS30013020
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, frontmontage, rood
€ 55,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GS30016029
GS30016029
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, frontmontage, groen
€ 55,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    212 mm
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Door­snede van de opening
    48 mm
  • Aantal eenheden
    3
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Afdek­king 3-voudig
  • Over­lap­pend
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Ja
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration GB080319010
PDF
Hager RoHS report GB080319010
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding GB080319010 | Hager Nederland

    Afbeelding GB080319010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad GB080319010 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad GB080319010

    Afdekraam met tekstveld wcd 3-voudig halogeenvrij, helderwit

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group