The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • GB080309010

Afdekraam wcd 3-voudig, halogeenvrij, helderwit GB080309010

EAN-nummer
4012740909891
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Afdekraam wcd 3-voudig, halogeenvrij, helderwit

GB080309010

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
GS30009011
GS30009011
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, zwart
€ 57,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GS30003020
GS30003020
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, rood
€ 78,80/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GS30006029
GS30006029
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, C-profiel, groen
€ 78,80/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GS30019011
GS30019011
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, frontmontage, zwart
€ 54,30/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GS30013020
GS30013020
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, frontmontage, rood
€ 55,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
GS30016029
GS30016029
Ecoline contactdoos 3-voudig, Wago, frontmontage, groen
€ 55,40/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    212 mm
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Door­snede van de opening
    48 mm
  • Aantal eenheden
    3
Confi­gu­ratie
  • Type inbouw­com­po­nent
    Afdek­king 3-voudig
  • Over­lap­pend
    Ja
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Veilig­heid
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Samen­stel­ling
  • Met bescherm­folie
    Nee

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding GB080309010 | Hager Nederland

    Afbeelding GB080309010

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad GB080309010 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad GB080309010

    Afdekraam wcd 3-voudig, halogeenvrij, helderwit

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group