Afdekraam wcd 2-voudig, halogeenvrij, helderwit GB080209010
EAN-nummer
4012740892889
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (20)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Lengte152 mm
-
Dekselbreedte80 mm
-
Doorsnede van de opening48 mm
-
Aantal eenheden2
Configuratie
-
Type inbouwcomponentAfdekking 2-voudig
-
OverlappendJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Samenstelling
-
Met beschermfolieNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GB080209010
-
Product datasheet
Hager Productdatablad GB080209010
Afdekraam wcd 2-voudig, halogeenvrij, helderwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Meer documentatie