The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FWU52S

Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 807x565x112 mm, 120 modulen, geïsoleerd FWU52S

EAN-nummer
3250612739646
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R45
Brutoprijs
€ 905,00
/ Stuk *
€ 905,00
/ Stuk *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 807x565x112 mm, 120 modulen, geïsoleerd

FWU52S

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bekijk meer (29)
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel 1 producten beschikbaar
    • Schar­nier voor verdeelsystemen 2 producten beschikbaar
    • Toebe­horen verdeel­klemmen 2 producten beschikbaar
    • Deursluiting 9 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 2 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 5 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Schar­nier voor verdeelsystemen
    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Deursluiting
    • Afdek­strook
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen
    • Aard­rail/PE-aansluiting
    • Lakstift
    • Docu­ment­houder
    • Code­ringsmateriaal
    • Door­voer­klem­men­blok
    • FZ010N

      Deur rechts voor 160/205 mm diepe verdeler, H 800 x B 550 mm

      € 232,00  / Stuk*
    • FZ745S

      Deurscharnier rechts IP44 univers

      € 12,90  / set*
    • FZ746S

      Deurscharnier links IP44 univers

      € 12,90  / set*
    • KN00A

      Klemdrager quickconnect-klemmen universeel

      € 5,20  / Stuk*
    • UZ00K1

      Klemdrager QC voor opbouw veldverdeler of univers verdelers (met adapter UZ06A2)

      € 7,20  / Stuk*
    • FZ453N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 455

      € 46,70  / Stuk*
    • FZ452N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 405

      € 46,70  / Stuk*
    • FZ451N

      Sluiting IP44/54 vierkant 7 mm

      € 31,90  / Stuk*
    • FZ450N

      Sluiting IP44/54 driekant 7 mm

      € 31,90  / Stuk*
    • FZ597N

      Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

      € 46,70  / Stuk*
    • FZ598N

      Deurschild met handgreep IP44 verdelers

      € 12,60  / Stuk*
    • FZ824N

      Sluiting IP44 cilinderslot verzegelbaar

      € 80,90  / Stuk*
    • FZ530N

      Sluiting IP44 knevelgreep

      € 76,70  / Stuk*
    • FZ531N

      Sluiting IP44 knevelgreep + sleutel nummer 1333

      € 132,00  / Stuk*
    • S35S

      Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)

      € 4,35  / Stuk*
    • ZZ35S

      Afdekstrook vergrendelbaar 12 modulen, wit (RAL9010)

      € 8,95  / Stuk*
    • UZ100

      Bevestigingsschroeven 4, 2 x 9, 5 mm (100 stuks)

      € 24,10  / Stuk*
    • VZ405N

      Hollewandmontageset, Volta of Inbouwveldverdeler

      € 38,40  / Stuk*
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

      € 42,30  / Stuk*
    • UZ01V2

      Adapter draadgeleideklem veldverdeler (20 stuks)

      € 51,20  / Stuk*
    • U84T

      Isolatiestuk voor veldverdeler

      € 6,45  / Stuk*
    • UT22C

      DIN-rail verdiept, Veldverdeler, set 1 veld 250 mm, geïsoleerd

      € 11,80  / Stuk*
    • KM13A

      PE/N-klemmenstrook 2 x 13 (6 x 16 mm² + 7 x 10 mm²)

      € 21,20  / Stuk*
    • KM22A

      PE/N-klemmenstrook 2 x 22 (10 x 16 mm² + 12 x 10 mm²)

      € 21,60  / Stuk*
    • KM25A

      PE/N-klemmenstrook 2 x 25 (11 x 16 mm² + 14 x 10 mm²)

      € 22,20  / Stuk*
    • FZ791N

      Lakstift RAL9010

      € 21,30  / Stuk*
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 10,30  / Stuk*
    • UZ005

      Coderingsstrook 12 modulen (12 stuks)

      € 32,00  / Stuk*
    • KXA04LH

      Rijgklem 4mm² fase, 32A/800V, schroef

      € 1,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      4
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage, Holle wand
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      125 A
    Samen­stel­ling
    • Aantal DIN-rails
      10
    • Aantal verde­ler­rijen
      5
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Ja
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      120
    Func­ties
    • Heeft bevei­li­ging hoofdschakelaar
      Nee
    • Met buis­in­voeren
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      853 mm
    • Breedte
      603 mm
    • Diepte
      125 mm
    • Inbouw­hoogte
      802 mm
    • Inbouw­breedte
      560 mm
    • Inbouw­diepte
      112 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      24
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
      Hand­greep met deur­schild
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Slag­vast­heid IK
      IK09
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Type slot
      Zonder slot
    • Gloei­draad test
      850 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FWU52S
    PDF
    Hager RoHS report FWU52S
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FWU52S | Hager Nederland

      Afbeelding FWU52S

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FWU52S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FWU52S

      Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 807x565x112 mm, 120 modulen, geïsoleerd

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-05-08 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-12-08 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Nederland

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Afbeelding BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12 | Hager Nederland

      BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,26 MB
      Afbeelding Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,32 MB
      Afbeelding Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

      Range : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

      RFA
      1,31 MB
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Nederland

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Handboek en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-08-29

      PDF
      143,25 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-01-08

      PDF
      289,50 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group