Opbouwveldverdeler IP30, 650x800x161 mm, 144 modulen, geïsoleerd FWQ43P1
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 5 producten beschikbaar -
Profielen/DIN-rail/draagsteunen 6 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 7 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 1 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 3 producten beschikbaar -
Doorverbinding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal leidinginvoeringen12
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale stroom IN125 A
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 50 % kasthoogte115,1 W
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 75 % kasthoogte96,3 W
-
Aantal DIN-rails12
-
Aantal verdelerrijen4
-
Aantal velden in de breedte3
-
Met slotNee
-
Heeft N -klemmenblokNee
-
Heeft aarde-klemmenblokJa
-
Materiaal montageplaatNee
-
Aantal modulen144
-
Met buisinvoerenJa
-
Hoogte650 mm
-
Breedte800 mm
-
Diepte160 mm
-
Inbouwdiepte0
-
Aantal breedte-eenheden36
-
Aantal kastdeuren0
-
Aantal sloten0
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
-
MateriaalStaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
UV-bestendigNee
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Slagvastheid IKIK07
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Type slotZonder slot
-
Gloeidraad test750 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWQ43P1
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FWQ43P1
Opbouwveldverdeler IP30, 650x800x161 mm, 144 modulen, geïsoleerd
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installatiehandleiding
Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF21,23 kB
MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII)
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF2,05 MB
Montageanleitung Klemmenträger
Installatiehandleiding International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
BIM Revit objecten
BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12
RFA1,17 MBBIM Revit objecten en-GB 2026-02-12
RFA1,16 MB -
Handboek
Handbook en-GB 2023-03-30
Handboek en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF1,44 MB