Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 850 x 600 mm, RAL naar keuze FG33XF
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 9 producten beschikbaar -
Sokkel 4 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 6 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor aarding en bliksembeveiliging 3 producten beschikbaar -
Documenthouder 7 producten beschikbaar -
Componenten voor bedrading, kabelinvoer en kabelbevestiging 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte2200 mm
-
Breedte850 mm
-
Diepte600 mm
-
Dikte zijwand2 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP41
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse I (geaard)
-
Type slot3 mm dubbelbaardsluiting
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte3
-
Aantal flensplaatopeningen6
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurKlantspecifiek
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Nominale stroom1600 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FG33XF
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FG33XF
Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 850 x 600 mm, RAL naar keuze
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2010-01-04
PDF254,37 kB -
Installatiehandleiding
Installation manual for modular base with floor plate
Installatiehandleiding International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20
PDF685,84 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-20
PDF716,02 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-13
PDF100,62 kB