The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • univers verdelers en inbouwsysteem tot 1600 A
    • Toebe­horen voor verdelers
    • FZ336XGL
    EAN-nummer
    7611919383875
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    S70
    • Toebe­horen voor verdelers

    Gesloten deur univers IP41 800x2200 mm, z. slot, links, RAL 7035 FZ336XGL

    Brutoprijs
    € 595,00
    / Stuk *
    € 595,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Gesloten deur univers IP41 800x2200 mm, z. slot, links, RAL 7035

    FZ336XGL

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Docu­ment­houder 3 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Docu­ment­houder
    • FZ757A5

      Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand

      € 23,00  / Stuk*
    • FZ757A4

      Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand

      € 24,50  / Stuk*
    • FZ795XW

      Tekeninghouder voor deuren > 500mm

      € 53,50  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • FG33WE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 850 x 400 mm, RAL7035

      € 2.005,00  / Stuk*
    • FG33XE

      Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 850 x 600 mm, RAL7035

      € 2.085,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      2096 mm
    • Breedte
      795 mm
    • Diepte
      20 mm
    Deksel, deur
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Type kast­deur
      Deur­aan­slag
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035
    • Kleur
      Licht­grijs
    • Product­kleur
      Licht­grijs
    • Materiaal
      Staal
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    • Type slot
      Zonder slot
    Samen­stel­ling
    • Aantal sleu­tels
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration FZ336XGL
    PDF
    RoHS report FZ336XGL
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FZ336XGL | Hager Nederland

      Afbeelding FZ336XGL

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ336XGL | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FZ336XGL

      Gesloten deur univers IP41 800x2200 mm, z. slot, links, RAL 7035

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UZ22MP - Montageplaat, univers, 1800 x 500 mm (HxB)
      UZ22MP
      Montageplaat, univers, 1800 x 500 mm (HxB)
      Brutoprijs
      € 178,00
      / Stuk *
      € 178,00
      / Stuk *
    • 2
      FZ815Q - Dwarsprofiel breedte 1350 mm (2 stuks)
      FZ815Q
      Dwarsprofiel breedte 1350 mm (2 stuks)
      Brutoprijs
      € 101,00
      / Stuk *
      € 101,00
      / Stuk *
    • 3
      FZ816Q - Dwarsprofiel breedte 1600 mm (2 stuks)
      FZ816Q
      Dwarsprofiel breedte 1600 mm (2 stuks)
      Brutoprijs
      € 116,00
      / Stuk *
      € 116,00
      / Stuk *
    • 4
      MES-TSDP475 - Diepteprofiel L=600 mm (2 stuks)
      MES-TSDP475
      Diepteprofiel L=600 mm (2 stuks)
      Brutoprijs
      € 57,70
      / set *
      € 57,70
      / set *
    • 5
      UZ23MP - Montageplaat, univers, 1800 x 750 mm (HxB)
      UZ23MP
      Montageplaat, univers, 1800 x 750 mm (HxB)
      Brutoprijs
      € 243,00
      / Stuk *
      € 243,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group