Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Koppelb. st. verdeler IP41, 2200x850x400 • FG33WF | Hager
EAN-nummer
7611919375528
Verpakking
1 Stuk

Koppelbare staande verdeler IP41, univers, 2200 x 850 x 400 mm, RAL naar keuze FG33WF

Niet meer leverbaar

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bekijk meer (66)
    • Docu­ment­houder 7 producten beschikbaar
    • Deursluiting 9 producten beschikbaar
    • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 3 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging 3 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 6 producten beschikbaar
    • Sokkel 4 producten beschikbaar

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      2200 mm
    • Breedte
      850 mm
    • Diepte
      400 mm
    • Dikte zijwand
      2 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse I (geaard)
    • Type slot
      3 mm dubbel­baardsluiting
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      3
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      6
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Vloer­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Materiaal
    • Kleur
      Klant­spe­ci­fiek
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Materiaal
      Staal
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      1600 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.