Sluitplaat open, voor inbouw kabelinvoeringen 850 x 400 mm FZ883WF
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabel- en buisinvoer 7 producten beschikbaar -
Kabelinvoering 1 producten beschikbaar -
Kabelwartel 4 producten beschikbaar -
Dakplaat voor kast 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte1,25 mm
-
Breedte850 mm
-
Diepte373 mm
-
Met kabelinvoerJa
-
Met ontluchtingNee
-
MateriaalStaal
-
KleurZink
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Geschikt voor dakplatenJa
-
Geschikt voor bodemplatenNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ883WF
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ883WF
Sluitplaat open, voor inbouw kabelinvoeringen 850 x 400 mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-12
PDF778,94 kB