The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Power Contac­tors
    • EVN160C
    De Hager EVN160C is een 4-polige vermogensmagneetschakelaar met 230V AC-spoel voor het betrouwbaar schakelen van van verlichting, verwarming en andere vermogensbelastingen tot 160A bij AC-1.Dankzij de DIN-railmontage en stille werking is hij ideaal voor woningbouw en utiliteit. De EVN160C heeft een indicatief maximaal vermogen bij 400V 3~ van 109kW
    EAN-nummer
    3250612236480
    Verpakking
    1 stuk
    Artikelgroep
    G55
    • Power Contac­tors

    Magneetschakelaar - 4-polig, 160A bij AC-1, 230V AC EVN160C

    Brutoprijs
    € 790,00
    / stuk *
    € 790,00
    / stuk *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Magneetschakelaar - 4-polig, 160A bij AC-1, 230V AC

    EVN160C

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Meer producten

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Hulp­con­tact 2 product.page.accessories.products-available
    • Toebe­horen 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Hulp­con­tact
    • Toebe­horen
    • EVA003

      Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV040…EV170, EVN063…EVN200

      € 15,10  / stuk*
    • EVA004

      Hulpcontactblok 2NO+2NC voor EV040…EV170, EVN063…EVN200

      € 27,70  / stuk*
    • EVA104

      Mechanische vergrendeling voor magn.schak.EV080…170, EVN125…200 incl. bevest.pl.

      € 174,00  / stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      4P
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      12 - 690 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      190 - 240 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    • Type voeding van stuur­cir­cuit
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      690 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom Ie onder 110 V DC1 IEC 60947-4
      160 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 220 V DC1 IEC 60947-4
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC1 volgens IEC60947-4
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC3 volgens IEC60947-4
      95 A
    • Aanvaard­bare nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC3
      95 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4
      160 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC3 volgens IEC60947-4
      95 A
    Afme­tingen
    • Afstri­plengte voor hoofd­stroomaansluiting
      15 mm
    • Diepte
      142 mm
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      39,40 W
    • Vermo­gens­ver­lies per spoel
      3,10 W
    • Bedrijfs­ver­mogen 3P bij 220-230 VAC AC1 volgens IEC 60947-4
      58 kW
    • Verbruik bij houden
      3,1 VA
    • Bedrijfs­ver­mogen 3P bij 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4
      100 kW
    • Verbruik bij inkomen
      180 VA
    • Bedrijfs­ver­mogen 3P bij 220-230 VAC AC3 volgens IEC 60947-4
      30 kW
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment bestu­rings- en hulp­con­tact
      1,20 - 1,20 NM
    • Aandraai­mo­ment hoofd­stroomaansluiting
      14 - 14 NM
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze rege­ling en hulp­con­tact
      Schroefaansluiting
    Aansluiting
    • Soort contact
      4 maak
    • Stri­plengte van bestu­rings- en hulp­aan­sluit­kabel
      10 mm
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      16 - 120 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      0,75 - 4 mm²
    Samen­stel­ling
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal maak­con­tacten
      4
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      3
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVN160C
    PDF
    RoHS report EVN160C
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EVN160C | Hager Nederland

      Afbeelding EVN160C

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad EVN160C | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EVN160C

      Magneetschakelaar 4P, 160 A bij AC-1, 230 VAC

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-04-10 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Nederland

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EV00910E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 9A bij AC-3, 24V DC
      EV00910E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 9 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 65,80
      / stuk *
      € 65,80
      / stuk *
    • 2
      EV01810E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 18A bij AC-3, 24V DC
      EV01810E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 18 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 172,00
      / stuk *
      € 172,00
      / stuk *
    • 3
      EV01510E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 15,5A bij AC-3, 24V DC
      EV01510E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 15, 5 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 142,00
      / stuk *
      € 142,00
      / stuk *
    • 4
      EV01210E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V DC
      EV01210E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 78,80
      / stuk *
      € 78,80
      / stuk *
    • 5
      EVA206 - RC filter - 24V AC, voor magneetschak. EV040…EV095, EVN063…EVN200
      EVA206
      RC filter 24 VAC voor magneetschakelaars EV040…EV095, EVN063…EVN200
      Brutoprijs
      € 26,70
      / stuk *
      € 26,70
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group