The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Power Contac­tors
    • EVA004
    De Hager EVA004 is een hulpcontactblok met voor verschillende vermogenmagneetschakelaars. De EVA004 hulpcontactmodule breidt Hager EV-vermogensmagneetschakelaars uit met 2 maakcontacten en 2 verbreekcontacten. Ideaal voor signalering, vergrendelingen en besturingscircuits binnen machine- en motorbesturingen.
    EAN-nummer
    3250612232024
    Verpakking
    5 stuks
    Artikelgroep
    G55
    • Power Contac­tors

    Hulpcontactblok - 2NO+2NC voor EV040…EV170, EVN063…EVN200 EVA004

    Brutoprijs
    € 27,70
    / Stuk *
    € 27,70
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Hulpcontactblok - 2NO+2NC voor EV040…EV170, EVN063…EVN200

    EVA004

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      15 A
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      690 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Aansluiting
    • Soort contact
      2 verbreek + 2 maak

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVA004
    PDF
    RoHS report EVA004
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EVA004 | Hager Nederland

      Afbeelding EVA004

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EVA004 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EVA004

      Hulpcontactblok 2NO+2NC voor EV040…EV170, EVN063…EVN200

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-04-10 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Nederland

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EV01210E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V DC
      EV01210E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 78,80
      / Stuk *
      € 78,80
      / Stuk *
    • 2
      EV02510E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 25A bij AC-3, 24V DC
      EV02510E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 25 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 201,00
      / Stuk *
      € 201,00
      / Stuk *
    • 3
      EV01810E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 18A bij AC-3, 24V DC
      EV01810E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 18 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 172,00
      / Stuk *
      € 172,00
      / Stuk *
    • 4
      EV01510E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 15,5A bij AC-3, 24V DC
      EV01510E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 15, 5 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 142,00
      / Stuk *
      € 142,00
      / Stuk *
    • 5
      EV00710E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 7A bij AC-3, 24V DC
      EV00710E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 7 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 60,70
      / Stuk *
      € 60,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group