![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 15,5 A bij AC-3, 24 VDC EV01510E
EAN-nummer
3250612235964
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G55
Brutoprijs
€ 128,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontact 6 producten beschikbaar
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
-
Thermisch overbelastingsrelais 12 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Pooltype3P
Spanning
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
-
Stuurspanning DC24 - 24 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue AC voor hulpcontact600 V
-
Nominale spanning Ue DC voor hulpcontact250 V
-
Type voeding van stuurcircuitDC
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom Ie bij 110 V AC5B IEC 60947-420 A
-
Nominale stroom Ie bij 220 V AC5B IEC 60947-415 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 V AC1 volgens IEC 60947-422 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 V AC3 volgens IEC 60947-415,50 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 V AC4 volgens IEC 60947-47 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC315,50 - 15,50 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC 60947-422 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC3 volgens IEC60947-415,50 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC4 volgens IEC 60947-47 A
-
Nominale stroom Ie voor hulpcontact bij 110 VAC AC1510 A
-
Nominale stroom Ie voor hulpcontact bij 24 VAC AC1510 A
-
Nominale stroom Ie voor hulpcontact bij 24 V DC131 A
-
Nominale stroom Ie voor hulpcontact bij 250 V DC131 A
Afmetingen
-
Afstriplengte voor hoofdstroomaansluiting10 mm
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In6,90 W
-
Vermogensverlies per spoel4,50 W
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC1 volgens IEC 60947-48 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC4 volgens IEC 60947-42 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-414 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC3 volgens IEC 60947-44 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-43 kW
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Aandraaimoment besturings- en hulpcontact1,20 - 1,20 NM
-
Aandraaimoment hoofdstroomaansluiting1,20 - 1,20 NM
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Aansluitwijze regeling en hulpcontactSchroefaansluiting
Aansluiting
-
Soort contact3 maak +1 hulp. S
-
Afstriplengte van besturings- en hulpaansluitingen10 mm
Samenstelling
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact1
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal maakcontacten3
-
Aantal verbreekcontacten0
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-23
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EV01510E
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-03-01
PDF60,48 kBConformiteitsverklaring en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Meer documentatie