Hulpcontactblok - 1NO+1NC, EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027 EVA001
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN15 A
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.75 - 2.5 mm²
-
Soort contact1 verbreek + 1 maak
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EVA001
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EVA001
Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV007-10…EV038-10, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Conformiteitsverklaring International 2021-03-01
PDF60,48 kB