The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Power Contac­tors
    • EVN080D
    De Hager EVN080D is een 4-polige vermogensmagneetschakelaar met 24V AC-spoel voor het betrouwbaar schakelen van van verlichting, verwarming en andere vermogensbelastingen tot 80A bij AC-1.Dankzij de DIN-railmontage en stille werking is hij ideaal voor woningbouw en utiliteit. De EVN080D heeft een indicatief maximaal vermogen bij 400V 3~ van 55kW
    EAN-nummer
    3250612236459
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G55
    • Power Contac­tors

    Magneetschakelaar - 4-polig, 80A bij AC-1, 24V AC EVN080D

    Brutoprijs
    € 443,00
    / Stuk *
    € 443,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Magneetschakelaar - 4-polig, 80A bij AC-1, 24V AC

    EVN080D

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Hulp­con­tact 2 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • RC netont­stoor­filter 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact
    • Toebe­horen
    • RC netont­stoor­filter
    • EVA003

      Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV040…EV170, EVN063…EVN200

      € 15,10  / Stuk*
    • EVA004

      Hulpcontactblok 2NO+2NC voor EV040…EV170, EVN063…EVN200

      € 27,70  / Stuk*
    • EVA103

      Mechanische vergrendeling voor magneetschakelaars EV040…EV072, EVN063…EVN080

      € 20,60  / Stuk*
    • EVA206

      RC filter 24 VAC voor magneetschakelaars EV040…EV095, EVN063…EVN200

      € 26,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      4P
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      12 - 690 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      24 - 24 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    • Type voeding van stuur­cir­cuit
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      690 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom Ie onder 110 V DC1 IEC 60947-4
      80 A
    • Nomi­nale stroom Ie onder 220 V DC1 IEC 60947-4
      80 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC1 volgens IEC60947-4
      80 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC3 volgens IEC60947-4
      50 A
    • Aanvaard­bare nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC3
      50 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4
      80 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC3 volgens IEC60947-4
      50 A
    Afme­tingen
    • Afstri­plengte voor hoofd­stroomaansluiting
      10 mm
    • Diepte
      114 mm
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      41,80 W
    • Vermo­gens­ver­lies per spoel
      16 W
    • Bedrijfs­ver­mogen 3P bij 220-230 VAC AC1 volgens IEC 60947-4
      29 kW
    • Verbruik bij houden
      16 VA
    • Bedrijfs­ver­mogen 3P bij 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4
      50 kW
    • Verbruik bij inkomen
      150 VA
    • Bedrijfs­ver­mogen 3P bij 220-230 VAC AC3 volgens IEC 60947-4
      15,50 kW
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment bestu­rings- en hulp­con­tact
      1,20 - 1,20 NM
    • Aandraai­mo­ment hoofd­stroomaansluiting
      3,30 - 3,30 NM
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze rege­ling en hulp­con­tact
      Schroefaansluiting
    Aansluiting
    • Soort contact
      4 maak
    • Stri­plengte van bestu­rings- en hulp­aan­sluit­kabel
      10 mm
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      2,50 - 50 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      0,75 - 4 mm²
    Samen­stel­ling
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal maak­con­tacten
      4
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      3
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVN080D
    PDF
    RoHS report EVN080D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EVN080D | Hager Nederland

      Afbeelding EVN080D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EVN080D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EVN080D

      Magneetschakelaar 4P, 80 A bij AC-1, 24 VAC

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-04-10 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Nederland

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EV00910E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 9A bij AC-3, 24V DC
      EV00910E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 9 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 65,80
      / Stuk *
      € 65,80
      / Stuk *
    • 2
      EV01810E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 18A bij AC-3, 24V DC
      EV01810E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 18 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 172,00
      / Stuk *
      € 172,00
      / Stuk *
    • 3
      EV01510E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 15,5A bij AC-3, 24V DC
      EV01510E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 15, 5 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 142,00
      / Stuk *
      € 142,00
      / Stuk *
    • 4
      EV01210E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V DC
      EV01210E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 78,80
      / Stuk *
      € 78,80
      / Stuk *
    • 5
      EVA206 - RC filter - 24V AC, voor magneetschak. EV040…EV095, EVN063…EVN200
      EVA206
      RC filter 24 VAC voor magneetschakelaars EV040…EV095, EVN063…EVN200
      Brutoprijs
      € 26,70
      / Stuk *
      € 26,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group