Magneetschakelaar verlichting 3P, 27 A bij AC-5b, 230 VAC EVL027C

EAN-nummer
3250612236305
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G55
Brutoprijs
€ 142,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Hulp­con­tact 6 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    690 - 690 V
  • Type voeding
    AC
  • Type voeding van stuur­cir­cuit
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    690 V
  • Stuurs­pan­ning AC
    230 - 230 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    8000 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom AC1
    20 A
  • Nomi­nale stroom 40°C volgens IEC60947
    45 A
  • Nomi­nale stroom Ie bij 230 V AC5A IEC60947-4
    20 A
  • Nomi­nale stroom Ie bij 230 V AC5B IEC60947-4
    27 A
  • Nomi­nale stroom Ie bij 400 V AC5A IEC60947-4
    20 A
  • Nomi­nale stroom Ie bij 400 V AC5B IEC60947-4
    27 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4
    45 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    45 mm
  • Diepte
    138 mm
  • Afstri­plengte voor hoofd­stroomaansluiting
    10 mm
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    12,40 W
  • Vermo­gens­ver­lies per contact
    10,30 W
  • Vermo­gens­ver­lies per spoel
    2,10 W
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Aandraai­mo­ment bestu­rings- en hulp­con­tact
    1,20 - 1,20 NM
  • Aandraai­mo­ment hoofd­stroomaansluiting
    3,20 - 3,20 NM
Weer­stand
  • Impe­dantie per pool
    0
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    10000
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Soort contact
    3 maak
  • Afstri­plengte van bestu­rings- en hulpaansluitingen
    10 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
    0
  • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
    0
  • Aantal maak­con­tacten
    3
  • Aantal verbreek­con­tacten
    0
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP00
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 60 °C
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Hoogte
    2000 m
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.