![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Magneetschakelaar verlichting 3P, 14 A bij AC-5b, 230 VAC EVL014C
EAN-nummer
3250612236268
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G55
Brutoprijs
€ 74,40
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontact 6 producten beschikbaar
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
-
Type voedingAC
-
Type voeding van stuurcircuitAC
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
-
Stuurspanning AC230 - 230 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale bedrijfsstroom AC127 A
-
Nominale stroom 40°C volgens IEC 6094727 A
-
Nominale stroom Ie bij 230 V AC5A IEC60947-412 A
-
Nominale stroom Ie bij 230 V AC5B IEC60947-414 A
-
Nominale stroom Ie bij 400 V AC5A IEC 60947-412 A
-
Nominale stroom Ie bij 400 V AC5B IEC 60947-414 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC 60947-427 A
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte45 mm
-
Diepte138 mm
-
Afstriplengte voor hoofdstroomaansluiting10 mm
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In10 W
-
Vermogensverlies per contact7,90 W
-
Vermogensverlies per spoel2,10 W
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Aandraaimoment besturings- en hulpcontact1,20 - 1,20 NM
-
Aandraaimoment hoofdstroomaansluiting3,20 - 3,20 NM
Weerstand
-
Impedantie per pool0
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
Aansluiting
-
Soort contact3 maak
-
Afstriplengte van besturings- en hulpaansluitingen10 mm
Samenstelling
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal maakcontacten3
-
Aantal verbreekcontacten0
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP00
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-23
-
Hoogte2000 m
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Uitvoering
-
Pooltype3P
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EVL014C
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-03-01
PDF60,48 kBConformiteitsverklaring en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Meer documentatie