Magneetschakelaar - 3-polig, 170A bij AC-3, 230V AC EV170C
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Thermisch overbelastingsrelais 5 product.page.accessories.products-available -
Hulpcontact 2 product.page.accessories.products-available -
Toebehoren 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Pooltype3P
-
Nominale spanning Ue12 - 690 V
-
Stuurspanning AC190 - 240 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Type voeding van stuurcircuitAC
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
-
Nominale stroom Ie onder 110 V DC1 IEC 60947-4160 A
-
Nominale stroom Ie onder 220 V DC1 IEC 60947-490 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC1 volgens IEC60947-4225 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC3 volgens IEC60947-4170 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC4 volgens IEC60947-465 A
-
Aanvaardbare nominale bedrijfsstroom bij AC3170 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4225 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC3 volgens IEC60947-4170 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-465 A
-
Afstriplengte voor hoofdstroomaansluiting24 mm
-
Diepte175 mm
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Vermogensverlies bij IN43,40 W
-
Vermogensverlies per spoel2,30 W
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC1 volgens IEC 60947-485 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC4 volgens IEC 60947-420 kW
-
Verbruik bij houden3,1 VA
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4150 kW
-
Verbruik bij inkomen180 VA
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC3 volgens IEC 60947-452 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-433 kW
-
Aandraaimoment besturings- en hulpcontact1,20 - 1,20 NM
-
Aandraaimoment hoofdstroomaansluiting14 - 14 NM
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Aansluitwijze regeling en hulpcontactSchroefaansluiting
-
Soort contact3 maak
-
Striplengte van besturings- en hulpaansluitkabel10 mm
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders16 - 95 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,75 - 4 mm²
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal maakcontacten3
-
Aantal verbreekcontacten0
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP00
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6643
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EV170C
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad EV170C
Magneetschakelaar 3P, 170 A bij AC-3, 230 VAC
PDF -
ProductMaintenanceManual
Handleiding en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Conformiteitsverklaring International 2021-03-01
PDF60,48 kB