Magneetschakelaar - 3-polig, 150A bij AC-3, 230V AC EV150C
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Thermisch overbelastingsrelais 5 producten beschikbaar -
Hulpcontact 2 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Pooltype3P
-
Nominale spanning Ue12 - 690 V
-
Stuurspanning AC190 - 240 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Type voeding van stuurcircuitAC
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
-
Nominale stroom Ie onder 110 V DC1 IEC 60947-4160 A
-
Nominale stroom Ie onder 220 V DC1 IEC 60947-490 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC1 volgens IEC60947-4190 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC3 volgens IEC60947-4150 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC4 volgens IEC60947-465 A
-
Aanvaardbare nominale bedrijfsstroom bij AC3150 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4190 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC3 volgens IEC60947-4150 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-465 A
-
Afstriplengte voor hoofdstroomaansluiting24 mm
-
Diepte175 mm
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Vermogensverlies bij IN34,40 W
-
Vermogensverlies per spoel2,30 W
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC1 volgens IEC 60947-472 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC4 volgens IEC 60947-420 kW
-
Verbruik bij houden3,1 VA
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4125 kW
-
Verbruik bij inkomen180 VA
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC3 volgens IEC 60947-448 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-433 kW
-
Aandraaimoment besturings- en hulpcontact1,20 - 1,20 NM
-
Aandraaimoment hoofdstroomaansluiting14 - 14 NM
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Aansluitwijze regeling en hulpcontactSchroefaansluiting
-
Soort contact3 maak
-
Striplengte van besturings- en hulpaansluitkabel10 mm
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders16 - 95 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,75 - 4 mm²
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal maakcontacten3
-
Aantal verbreekcontacten0
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP00
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6643
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EV150C
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EV150C
Magneetschakelaar 3P, 150 A bij AC-3, 230 VAC
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Conformiteitsverklaring International 2021-03-01
PDF60,48 kB