Magneetschakelaar 3P, 80 A bij AC-3, 230 VAC EV080C
EAN-nummer
3250612236213
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G55
Brutoprijs
€ 395,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontact 2 producten beschikbaar
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
-
Thermisch overbelastingsrelais 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Pooltype3P
Spanning
-
Nominale spanning Ue690 - 690 V
-
Stuurspanning AC230 - 230 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Type voeding van stuurcircuitAC
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom Ie bij 110 V AC5B IEC 60947-4110 A
-
Nominale stroom Ie bij 220 V AC5B IEC 60947-470 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 V AC1 volgens IEC 60947-4110 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 V AC3 volgens IEC 60947-480 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 V AC4 volgens IEC 60947-440 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC380 - 80 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC 60947-4110 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC3 volgens IEC60947-480 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC4 volgens IEC 60947-440 A
Afmetingen
-
Afstriplengte voor hoofdstroomaansluiting24 mm
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In14,80 W
-
Vermogensverlies per spoel5,80 W
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC1 volgens IEC 60947-442 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC4 volgens IEC 60947-411,50 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-472 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC3 volgens IEC 60947-425 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-420 kW
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Aandraaimoment besturings- en hulpcontact1,20 - 1,20 NM
-
Aandraaimoment hoofdstroomaansluiting14 - 14 NM
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
-
Aansluitwijze regeling en hulpcontactSchroefaansluiting
Aansluiting
-
Soort contact3 maak
-
Afstriplengte van besturings- en hulpaansluitingen10 mm
Samenstelling
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal maakcontacten3
-
Aantal verbreekcontacten0
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP00
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-23
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EV080C
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-03-01
PDF60,48 kBConformiteitsverklaring en-GB 2023-12-12
PDF421,30 kB
Meer documentatie