Magneetschakelaar - 3-polig, 50A bij AC-3, 24V DC EV050E
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar -
Thermisch overbelastingsrelais 4 producten beschikbaar -
Hulpcontact 2 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Pooltype3P
-
Nominale spanning Ue12 - 690 V
-
Stuurspanning DC24 - 27 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Type voeding van stuurcircuitDC
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
-
Nominale stroom Ie onder 110 V DC1 IEC 60947-450 A
-
Nominale stroom Ie onder 220 V DC1 IEC 60947-445 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC1 volgens IEC60947-480 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC3 volgens IEC60947-450 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC4 volgens IEC60947-421 A
-
Aanvaardbare nominale bedrijfsstroom bij AC350 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-480 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC3 volgens IEC60947-450 A
-
Nominale bedrijfsstroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-421 A
-
Afstriplengte voor hoofdstroomaansluiting14 mm
-
Diepte147 mm
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Vermogensverlies bij IN10,90 W
-
Vermogensverlies per spoel1 W
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC1 volgens IEC 60947-430 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC4 volgens IEC 60947-46 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-453 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 220-230 VAC AC3 volgens IEC 60947-415,50 kW
-
Bedrijfsvermogen 3P bij 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-410 kW
-
Aandraaimoment besturings- en hulpcontact1,20 - 1,20 NM
-
Aandraaimoment hoofdstroomaansluiting3,30 - 3,30 NM
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Aansluitwijze regeling en hulpcontactSchroefaansluiting
-
Soort contact3 maak
-
Striplengte van besturings- en hulpaansluitkabel10 mm
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders2,50 - 50 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders0,75 - 4 mm²
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal maakcontacten3
-
Aantal verbreekcontacten0
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP00
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 60 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6643
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EV050E
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EV050E
Magneetschakelaar 3P, 50 A bij AC-3, 24 VDC
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF302,72 kB
Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications
Conformiteitsverklaring International 2021-03-01
PDF60,48 kB