The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Power Contac­tors
    • EVB040C
    De Hager EVB040C is een thermische overbelastingsrelais van 24 - 40A voor vermogenmagneetschakelaars EV040…EV072. De EVB040C beschermt elektromotoren betrouwbaar tegen overbelasting en oververhitting. In combinatie met Hager EV-vermogensmagneetschakelaars vormt het relais een compacte en bedrijfszekere motorstarter voor industriële toepassingen.
    EAN-nummer
    3250612231904
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G55
    • Power Contac­tors

    Thermisch overbelastingsrelais - 24-40A, voor EV040…EV072 EVB040C

    Brutoprijs
    € 174,00
    / Stuk *
    € 174,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Thermisch overbelastingsrelais - 24-40A, voor EV040…EV072

    EVB040C

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P
    Samen­stel­ling
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      1
    • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
      0
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      0,75 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 16 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-09-03
    PDF
    406,87 kB
    REACH declaration EVB040C
    PDF
    RoHS report EVB040C
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EVB040C | Hager Nederland

      Afbeelding EVB040C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EVB040C | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EVB040C

      Thermisch overbelastingsrelais 24 - 40 A voor magneetschakelaars EV040…EV072

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-04-10 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Nederland

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Conformiteitsverklaring International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EV01210E - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V DC
      EV01210E
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VDC
      Brutoprijs
      € 78,80
      / Stuk *
      € 78,80
      / Stuk *
    • 2
      EVN04510C - Magneetschakelaar - 4-polig, 45A bij AC-1, 230V AC
      EVN04510C
      Magneetschakelaar 4P, 45 A bij AC-1, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 145,00
      / Stuk *
      € 145,00
      / Stuk *
    • 3
      EVB001A - Thermisch overbelastingsrelais - 0,6-1,0A, voor EV007…EV015
      EVB001A
      Thermisch overbelastingsrelais 0, 6 - 1, 0 A voor magneetschakelaars EV007…EV015
      Brutoprijs
      € 82,60
      / Stuk *
      € 82,60
      / Stuk *
    • 4
      EV01210D - Magneetschakelaar - 3-polig, 1NO, 12A bij AC-3, 24V AC
      EV01210D
      Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 12 A bij AC-3, 24 VAC
      Brutoprijs
      € 69,60
      / Stuk *
      € 69,60
      / Stuk *
    • 5
      EVA005 - Hulpcontactblok - 1NO+1NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…
      EVA005
      Hulpcontactblok 1NO+1NC voor EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL…, EVR…
      Brutoprijs
      € 14,90
      / Stuk *
      € 14,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group