Magneetschakelaar 3P + 1 NO, 7 A bij AC-3, 24 VAC EV00710D

EAN-nummer
3250612235834
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G55
€ 46,80
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Hulp­con­tact 6 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • RC netont­stoor­filter 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­adapter 1 producten beschikbaar
  • Ther­misch over­be­las­tings­re­lais 12 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    3P
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    690 - 690 V
  • Stuurs­pan­ning AC
    24 - 24 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    8000 V
  • Nomi­nale span­ning Ue AC voor hulp­con­tact
    600 V
  • Nomi­nale span­ning Ue DC voor hulp­con­tact
    250 V
  • Type voeding van stuur­cir­cuit
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    690 V
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom Ie bij 110 V AC5B IEC60947-4
    20 A
  • Nomi­nale stroom Ie bij 220 V AC5B IEC60947-4
    15 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 220-230 V AC1 volgens IEC60947-4
    22 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 220-230 V AC3 volgens IEC60947-4
    7 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 220-230 VAC AC4 volgens IEC60947-4
    5 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC3
    7 - 7 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4
    22 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC3 volgens IEC60947-4
    7 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom Ie bij 3P 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-4
    5 A
  • Nomi­nale stroom Ie voor hulp­con­tact bij 110 VAC AC15
    10 A
  • Nomi­nale stroom Ie voor hulp­con­tact bij 24 VAC AC15
    10 A
  • Nomi­nale stroom Ie voor hulp­con­tact bij 24 V DC13
    1 A
  • Nomi­nale stroom Ie voor hulp­con­tact bij 250 V DC13
    1 A
Afme­tingen
  • Afstri­plengte voor hoofd­stroomaansluiting
    10 mm
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    1,70 W
  • Vermo­gens­ver­lies per spoel
    1,40 W
  • Bedrijfs­ver­mogen 3P bij 220-230 VAC AC1 volgens IEC60947-4
    8 kW
  • Bedrijfs­ver­mogen 3P bij 220-230 VAC AC4 volgens IEC60947-4
    1 kW
  • Bedrijfs­ver­mogen 3P bij 380-400 VAC AC1 volgens IEC60947-4
    14 kW
  • Bedrijfs­ver­mogen 3P bij 220-230 VAC AC3 volgens IEC60947-4
    2,20 kW
  • Bedrijfs­ver­mogen 3P bij 380-400 VAC AC4 volgens IEC60947-4
    2,20 kW
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Aandraai­mo­ment bestu­rings- en hulp­con­tact
    1,20 - 1,20 NM
  • Aandraai­mo­ment hoofd­stroomaansluiting
    1,20 - 1,20 NM
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
  • Aansluit­wijze rege­ling en hulp­con­tact
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Soort contact
    3 maak +1 hulp. S
  • Afstri­plengte van bestu­rings- en hulpaansluitingen
    10 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
    1
  • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
    0
  • Aantal maak­con­tacten
    3
  • Aantal verbreek­con­tacten
    0
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 60 °C
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 80 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.