The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen
    • ETC226
    Hager ETC226 magneetschakelaar met 2 verbreekcontacten, een nominale stroom van 25A en een spoelspanning van 230V AC 50Hz. Deze uitvoering is voorzien van schakelaar met autoreset en geschikt voor het schakelen van verlichting, verwarming, ventilatie en andere elektrische belastingen. Deze magneetschakelaar wordt gemonteerd op een DIN-rail.
    EAN-nummer
    3250612400775
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G40
    • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen

    Magneetschakelaar 25A - 2NC, Handbediening + Autoreset, 230V AC 50Hz ETC226

    Brutoprijs
    € 63,60
    / Stuk *
    € 63,60
    / Stuk *
    Gebruik onze magneetschakelaartool om te bepalen of deze magneetschakelaar geschikt is voor jouw installatie.

    Specificaties ETC226 magneetschakelaar:
    - Spoelspanning: 230V AC 50Hz
    - Nominale stroom: 25A
    - Aantal contacten: 2NC
    - Met handbediening en autoreset
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Magneetschakelaar 25A - 2NC, Handbediening + Autoreset, 230V AC 50Hz

    ETC226

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Hulp­con­tact
    • Afschermkap
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • ESC080

      Hulpcontact 1m, 1v, voor magneetschakelaar en modulaire lastscheiders

      € 29,50  / Stuk*
    • ESC001

      Afdekkap voor magneetschakelaar 1 module

      € 3,07  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Soort contact
      2NC
    • Aantal contacten
      2
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 10 mm²
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      25 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      250 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      230 - 230 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      0 - 0 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      100000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      30000
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      3 W
    • Verbruik bij inkomen
      10,70 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,85 mm
    • Diepte
      64 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      0
    • Aantal verbreek­con­tacten
      2
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      1,20 - 1,20 NM
    Func­ties
    • Brom­vrij
      Nee
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC226
    PDF
    RoHS report ETC226
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ETC226 | Hager Nederland

      Afbeelding ETC226

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ETC226 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ETC226

      Magneetschakelaar 25 A met handbed. + autoreset, 2 verbreek, 230 V AC 50Hz

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EUC100 - Controlerelais stroombewaking, 10 A AC direct, 1P+N, 1W
      EUC100
      Controlerelais stroombewaking, 10 A AC direct, 1P+N, 1W
      Brutoprijs
      € 211,00
      / Stuk *
      € 211,00
      / Stuk *
    • 2
      EUP100 - Controlerelais fasebewaking, (-volgorde,-uitval,-asymmetrie) 3P(N), 1W
      EUP100
      Controlerelais fasebewaking, (-volgorde, -uitval, -asymmetrie) 3P(N), 1W
      Brutoprijs
      € 139,00
      / Stuk *
      € 139,00
      / Stuk *
    • 3
      EUM100 - Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 1W
      EUM100
      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 1W
      Brutoprijs
      € 211,00
      / Stuk *
      € 211,00
      / Stuk *
    • 4
      EUD100 - Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W
      EUD100
      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W
      Brutoprijs
      € 211,00
      / Stuk *
      € 211,00
      / Stuk *
    • 5
      EUM200 - Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 2W
      EUM200
      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 2W
      Brutoprijs
      € 239,00
      / Stuk *
      € 239,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group