The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen
    • ETC225S
    Hager ETC225S magneetschakelaar met 2 maakcontacten, een nominale stroom van 25A en een spoelspanning van 230V AC 50Hz. Deze uitvoering is voorzien van schakelaar met autoreset, geruisarm en geschikt voor het schakelen van verlichting, verwarming, ventilatie en andere elektrische belastingen. Deze magneetschakelaar wordt gemonteerd op een DIN-rail.
    EAN-nummer
    3250612400041
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    G40
    • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen

    Magneetschakelaar 25A - 2NO, Handb. + A.rst, Geruisa., 230V AC 50Hz ETC225S

    Brutoprijs
    € 75,90
    / Stuk *
    € 75,90
    / Stuk *
    Gebruik onze magneetschakelaartool om te bepalen of deze magneetschakelaar geschikt is voor jouw installatie.

    Specificaties ETC225S magneetschakelaar:
    - Spoelspanning: 230V AC 50Hz
    - Nominale stroom: 25A
    - Aantal contacten: 2NO
    - Met handbediening en autoreset
    - Geruisarme uitvoering
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Magneetschakelaar 25A - 2NO, Handb. + A.rst, Geruisa., 230V AC 50Hz

    ETC225S

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen
    • Afschermkap
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • ESC001

      Afdekkap voor magneetschakelaar 1 module

      € 3,07  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Soort contact
      2 maak
    • Aantal contacten
      2
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 10 mm²
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      25 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      250 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Stuurs­pan­ning AC
      230 - 230 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      0 - 0 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Gebruik
    • Gebrui­kers­ca­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      100000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      30000
    Teksten
    • Veilig­heidstip
      Geruis­arme magneetschakelaars zijn niet geschikt voor inten­sief gebruik (24/7 ingeschakeld) en in derge­lijke gevallen moeten indu­striële magneetschakelaars worden gebruikt.
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      5,20 W
    • Verbruik bij inkomen
      2,50 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      17,85 mm
    • Diepte
      64 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal maak­con­tacten
      2
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      1,20 - 1,20 NM
    Func­ties
    • Brom­vrij
      Ja
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    REACH declaration ETC225S
    PDF
    RoHS report ETC225S
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ETC225S | Hager Nederland

      Afbeelding ETC225S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ETC225S | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ETC225S

      Magneetschakelaar 25 A met handbed. + a.reset, 2 mk, geruisarm, 230V AC 50/60Hz

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EUC100 - Controlerelais - Stroombewaking, 10A AC direct, 1-polig+N, 1W
      EUC100
      Controlerelais stroombewaking, 10 A AC direct, 1P+N, 1W
      Brutoprijs
      € 211,00
      / Stuk *
      € 211,00
      / Stuk *
    • 2
      EUD100 - Controlerelais - Spanning/fase, herstart, 1P+N/3P(N), 1W
      EUD100
      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W
      Brutoprijs
      € 211,00
      / Stuk *
      € 211,00
      / Stuk *
    • 3
      EUM100 - Controlerelais - Spanning/fase, multifunctioneel, 1P+N/3P(N), 1W
      EUM100
      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 1W
      Brutoprijs
      € 211,00
      / Stuk *
      € 211,00
      / Stuk *
    • 4
      EUM200 - Controlerelais - Spanning/fase, multifunctioneel, 1P+N/3P(N), 2W
      EUM200
      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 2W
      Brutoprijs
      € 239,00
      / Stuk *
      € 239,00
      / Stuk *
    • 5
      EUP100 - Controlerelais - Fasevolgorde/-uitval/-asymmetrie, 3-polig(N), 1W
      EUP100
      Controlerelais fasebewaking, (-volgorde, -uitval, -asymmetrie) 3P(N), 1W
      Brutoprijs
      € 139,00
      / Stuk *
      € 139,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group